TPS71530-DIE
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 24V 最大输入电压
- 低静态电流
- 低压降稳压器
- 提供3V版本的器件
- 最小/最大额定电流限制
TPS71530 低压降 (LDO) 电压稳压器提供了高输入电压、低压降电压、低功耗运行、和微型化封装所具有的优势。 TPS71530,运行在一个3V至 24V 的输入电压范围内,与任何电容器 (≥0.47µF) 一起工作时保持稳定。 低压降电压和低静态电流使得此器件能够运行在极低的功耗水平上。 因此,TPS71530非常适合于为电池管理集成电路 (IC) 供电。 特别是,由于TPS71530在其上的电压达到最低输入电压时即可启用,所以输出可以快速为电池充电 IC 的运行持续供电。
已经用一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOS) 导通元件取代了常用的三极管 (PNP) 导通晶体管。 由于 PMOS 运行为一个低值电阻器,负载电流50mA 时 415mV(典型值)的低压降电压与负载电流直接成比例。 在整个输出负载电流范围内,低静态电流保持稳定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 低压降线性稳压器, TPS71530-DIE 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 7月 19日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点