TPS715
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器

 

模型 (18)

标题 种类 类型 日期
TPS71550 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 20日
TPS71550 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 12月 20日
TPS71518 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71523 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71501 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71530 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71533 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71519 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71525 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 11日
TPS71518 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71530 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71519 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71523 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71501 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71525 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71533 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 8月 20日
TPS71518 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 6月 30日
TPS71518 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 6月 30日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计 TIEVM-HV-1PH-DCAC 开发套件
TPS71533 评估模块 TPS71533EVM 评估模块和开发板

参考设计

采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型模块参考设计

This ethernet brick reference design provides a simplified solution that eliminates the need to have multiple boards for copper or fiber interface. It uses a small form factor, low power 10/100 Mbps ethernet transceiver to reduce board size for a cost optimized and scalable solution with reduced (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
1mW Converter: 3.1V 300uA PMP7022 Texas Instruments 参考设计
400VDCin, 12V@460W, LLC with Synchronous Rectifiers PMP5967 Texas Instruments 参考设计
Buck charger for router back up supply PMP6523 Texas Instruments 参考设计
适用于汽车的反激式降压 (4.5V@0.05A) PMP1941 Texas Instruments 参考设计
适用于电信应用的参考设计 (0.9V@0.5A) PMP4742 Texas Instruments 参考设计
采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源 PMP8920 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS715 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS715

  Min   Max Range
Vin  V 2.5 to 24.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.05A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C