TPS715

正在供货

50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 4.5, 5 Noise (µVrms) 575 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0, 236 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 415 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 4.5, 5 Noise (µVrms) 575 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0, 236 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 415 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V(仅新芯片最大电压为 30V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.205 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 超低 IQ:50mA 负载电流下为 3.2µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 有关 80mA 额定电流和更高功率的封装,请参阅 TPS715A
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V(仅新芯片最大电压为 30V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.205 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 超低 IQ:50mA 负载电流下为 3.2µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 有关 80mA 额定电流和更高功率的封装,请参阅 TPS715A

TPS715 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 An 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS715 50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. T) PDF | HTML 英语版 (Rev.T) PDF | HTML 2022年 12月 6日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 bq2750xEVM System Side Single-Cell Impedance Track™ (Rev. A) 2013年 10月 4日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
模拟设计期刊 适用于单节或两节电池供电的便携式应用的完整电池组设计 英语版 2008年 6月 27日
模拟设计期刊 Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps 2007年 10月 12日
应用手册 The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output Current 2003年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS71533EVM — TPS715 适用于 50mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器的评估模块

此评估模块 (EVM) 旨在为评估 TPS715xx 系列低压降 (LDO) 稳压器提供便利。每个 EVM 印刷电路板 (PCB) 都包含一个 TPS71533 LDO 线性稳压器以及支持性无源器件。此外,电路板的小尺寸和侧夹便于将其作为电源模块连接到其他 PCB。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS715 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS715 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此 EVM 配置包含一个 50mA 低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 50mA 的电流,具有高达 24V 的宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 30V。为了实现 TPS715 的稳定性,请使用 0.47µF(或更大)的有效输出电容以及低等效串联电阻 (ESR)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件

此参考设计使用 C2000 F28377D 微控制器来实施单相逆变器(直流-交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于太阳能逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器进行适配,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储、微电网)的工程师很有吸引力。 
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS71501 PSpice Transient Model

SLVM928.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71501 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH5.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71518 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM449A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71518 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM625.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS71518 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM626.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS71518 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71519 PSpice Transient Model

SLVM930.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71519 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH1.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71523 PSpice Transient Model

SLVM929.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71523 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH6.ZIP (0 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71525 PSpice Transient Model

SLVM926.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71525 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH0.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71530 PSpice Transient Model

SLVM931.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71530 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71533 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM450A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71533 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH2.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71550 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM927A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS71550 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBH3A.ZIP (1 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS715

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频