TPS709 具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO | 德州仪器 TI.com.cn

TPS709 (正在供货)

具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO

 

备选器件推荐

  • TPS7A25  -  An 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)
  • TPS7A19  -  A wider input voltage range and a higher current rating

描述

TPS709 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。这些器件的静态电流仅为 1µA,因此对于由电池供电、要求闲置状态功耗非常小的常开系统而言,这是非常理想的解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

关断模式通过将 EN 引脚拉为低电平进行使能。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709 系列采用 WSON-6 和
SOT-23-5 封装。

特性

  • 超低 IQ:1μA
  • 反向电流保护
  • 低 ISHUTDOWN:150nA
  • 输入电压范围:2.7V 至 30V
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在温度范围内精度为 2%
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 6.5V
  • 热关断及过流保护功能
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6

应用范围

  • Zigbee网络
  • 家庭自动化
  • 计量
  • 电子秤
  • 便携式功率工具
  • 遥控器件
  • 无线听筒,智能电话,掌上电脑 (PDA),无线局域网 (WLAN),和其它个人电脑 (PC) 扩展卡
  • 大型家电

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)

 
Output options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed output options (V)
Package Group
Features
Regulated outputs (#)
Operating temperature range (C)
Thermal Resistance θJA (°C/W)
Noise (uVrms)
Approx. price (US$)
Rating
Output capacitor type
PSRR @ 100 KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS709 TLV701 TLV704 TPS715 TPS715A
Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Adjustable Output
Fixed Output    
Adjustable Output
Fixed Output    
0.15     0.15     0.15     0.05     0.08    
30     24     24     24     24    
2.7     2.5     2.5     2.5     2.5    
6     3.3     5     15     15    
1.2     3     3     1.2     1.2    
1.2
1.35
1.5
1.6
1.8
1.9
2.5
2.7
2.8
3
3.3
3.6
3.8
3.9
5
6    
3
3.3    
3
3.3
3.6
5    
1.8
1.9
2.3
2.5
3
3.3
3.4
5    
3
3.3    
SOT-23 | 5
WSON | 6    
SOT-23 | 5     SOT-23 | 5     SC70 | 5     SON | 8
WSON | 6    
Enable
Reverse Current Protection    
   
   
   
   
1     1     1     1     1    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 85    
-40 to 125    
73     213     213     236     69    
190     550     550     575     575    
0.39 | 1ku     0.29 | 1ku     0.25 | 1ku     0.30 | 1ku     0.40 | 1ku    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic    
26     42     42     42     42    
2     2     2     4     4    
300     400     400     415     670    
0.001     0.003     0.003     0.003     0.003    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
See datasheet (WSON)    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     See datasheet (SON)
See datasheet (WSON)    

设计工具

WEBENCH® Designer TPS709

  Min   Max Range
Vin  V 2.7 to 30.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.15A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C