TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS709-Q1 系列可提供 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
All trademarks are the property of their respective owners.
Output options |
Iout (Max) (A) |
Vin (Max) (V) |
Vin (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Fixed output options (V) |
Package Group |
Features |
Regulated outputs (#) |
Operating temperature range (C) |
Thermal Resistance θJA (°C/W) |
Noise (uVrms) |
Approx. price (US$) |
Rating |
Output capacitor type |
PSRR @ 100 KHz (dB) |
Accuracy (%) |
Vdo (Typ) (mV) |
Iq (Typ) (mA) |
Package size: mm2:W x L (PKG) |
TPS709-Q1 | LP2951-Q1 | TPS715-Q1 |
---|---|---|
Fixed Output |
Adjustable Output Fixed Output |
Adjustable Output Fixed Output |
0.15 | 0.1 | 0.05 |
30 | 30 | 24 |
2.7 | 2 | 2.5 |
5 | 29 | 15 |
1.2 | 3.3 | 1.2 |
1.2 1.5 1.8 2.5 2.8 3 3.3 3.6 5 |
3.3 5 |
2.5 3 3.3 5 |
SOT-23 | 5
WSON | 6 |
SOIC | 8
SON | 8 |
SC70 | 5 |
Enable Reverse Current Protection |
Enable Power Good |
|
1 | 1 | 1 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
73 | 56 | 261 |
190 | 430 | 575 |
0.46 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.35 | 1ku |
Automotive | Automotive | Automotive |
Ceramic | Ceramic | Ceramic |
31 | 54 | 42 |
2 | 3 | 4 |
245 | 380 | 415 |
0.001 | 0.075 | 0.003 |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
See datasheet (WSON) |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON) |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5) |
立即下单 | 立即下单 | 立即下单 |