TPS709-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:2.7V 至 30V
- 超低 IQ:1µA
- 反向电流保护
- 低 ISHUTDOWN:150nA
- 支持 200mA 峰值输出
- 在温度范围内精度为 2%
- 可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V - 热关断及过流保护
- 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)
TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS709-Q1 系列可提供 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有使能功能的 TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ 稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 27日 |
功能安全信息 | TPS709-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
用户指南 | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS70933EVM-110 — TPS70933 评估模块
The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-020030 — 具有热敏二极管和感应 FET 的 SiC/IGBT 隔离式栅极驱动器参考设计
此参考设计是一款具有高级保护功能、驱动 IGBT 模块的 IGBT 或 SiC 隔离式栅极驱动器功率级。该设计包含牵引逆变器的单相功率级,可提供高级安全功能。IGBT 模块具有用于温度监测的集成式热敏二极管和用于过流保护的感应 FET,可快速提供精确保护。它包含偏置电源及其输出电压监控、冗余电路上的隔离式直流总线感应、高低侧驱动器温度感应、PWM 栅极信号监控和故障信号注入诊断。该电源可接受 4.5V 至 65V 直流的宽输入范围,可提供高达 180mA 的输出电流。该隔离式栅极驱动器具有高达 ±10A 的驱动强度,还包含一个用于温度和电压感应的模拟至 PWM 转换器。
参考设计
PMP40544 — 符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
参考设计
TIDA-020023 — 采用高精度电流传感器参考设计的车用比例电磁阀驱动器
此参考设计对使用简单推挽式输出比较器和高精度集成电流并联监控器的比例电磁阀驱动器进行了说明。为实现更平稳的驾驶性能,特别需要在车辆自动变速器上对比例电磁阀进行精确控制。该设计解决了影响螺线管精确位置的两个主要因素:温度范围内的驱动精度和电流感应精度。
参考设计
TIDA-01500 — 适用于 HVAC HMI 的汽车多通道 LED 驱动器参考设计
在 HVAC(暖通空调)HMI(人机界面)中,显示屏和按钮由大量 LED 点亮。这些 LED 的驱动电路在传统情况下以非常缜密的方式实现,以便 MCU 驱动外部低侧 BJT,从而将电流(由串联电阻进行限制)灌入至 LED。可通过 PWM 信号驱动 BJT 以获得调光效果,或者也可像双位开关一样使用 BJT。此参考设计是另一种具有成本效益的 LED 驱动器解决方案,能够在不使用限流电阻器的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。
参考设计
TIDA-03050 — 汽车类毫安至千安级电流分流传感器参考设计
该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此在三个数量级上(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)获取出色的精度极具挑战性。该设计通过使用 TI 提供的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度电流分流监控器来解决该问题。
参考设计
TIDA-01506 — 车用比例电磁阀电流传感器参考设计
为了实现自动变速器、电子燃油喷射器和多种汽车执行器应用中的精确控制,必须对汽车比例电磁阀进行精确控制。在比例电磁阀中,流过线圈的电流与产生的磁场成正比。设计人员可以通过了解流经电磁阀的电流来估算电枢位置。通过使用高精度电流传感器形成闭环电磁控制,设计人员能够以精确的方式控制比例电磁阀。这种控制顺序意味着高精度电流传感器对于实现电磁阀的精确控制是至关重要的。选择电流传感器时需要考虑的一些主要因素为较小的偏移量、较小的漂移以及较高的脉宽调制 (PWM) 抑制比。通过结合上述三种特性,此参考设计展示了一种使用 TI 电流分流监测产品系列来精确测量流过电磁阀的电流的方法。
参考设计
PMP40312 — 汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计
PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。