TPS706

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.001 Thermal resistance θJA (°C/W) 73 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Reverse Current Protection Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 245 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.001 Thermal resistance θJA (°C/W) 73 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Reverse Current Protection Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 245 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:2.7V 至 6.5V
  • 超低 IQ:1μA
  • 反向电流保护
  • 低 ISHDN:150nA
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 低压降:50mA 时为 245mV
  • 在温度范围内精度为 2%
  • 可提供固定输出电压:1.2V 至 5V
  • 热关断及过流保护
  • 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)

应用

  • 智能手机和平板电脑
  • 便携式和电池供电类应用
  • 摄像机模块
  • 机顶盒
  • 可穿戴产品
  • 固态硬盘
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.7V 至 6.5V
  • 超低 IQ:1μA
  • 反向电流保护
  • 低 ISHDN:150nA
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 低压降:50mA 时为 245mV
  • 在温度范围内精度为 2%
  • 可提供固定输出电压:1.2V 至 5V
  • 热关断及过流保护
  • 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)

应用

  • 智能手机和平板电脑
  • 便携式和电池供电类应用
  • 摄像机模块
  • 机顶盒
  • 可穿戴产品
  • 固态硬盘
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS706 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。 一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。 只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。 该系列器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,提升了器件安全性。

通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。 这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS706 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

TPS706 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。 一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。 只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。 该系列器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,提升了器件安全性。

通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。 这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS706 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Pin-to-pin option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 µA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS706 具有使能功能的 150mA、6.5V、1μA IQ 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 21日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB217EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB217 评估模块 (EVM) 可针对各种应用评估 TUSB217 器件的信号调节能力。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS70612 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM443A.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70612 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70615 PSpice Transient Model

SBVM454.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70615 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM453.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70618 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM444A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70618 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70625 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM445A.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70625 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70628 PSpice Transient Model

SBVM456.ZIP (49 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70628 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM455.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70630 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM446A.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70630 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM457.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70633 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM447A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS70633 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM495.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00446 — 适用于三相逆变器的小外形增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-00446 参考设计包含六个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源。此紧凑型参考设计旨在控制诸如交流驱动器、不间断电源 (UPS) 和太阳能逆变器等三相逆变器中的 IGBT。此设计使用具有 DESAT 功能和内置米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器的基于开环推挽式拓扑的电源使 PCB 布线具有灵活性。在 TIDA-00446 中使用的推挽式变压器驱动器以 420 khz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。栅极驱动器电源可予以禁用,从而促进安全扭矩切断 (STO) 功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00638 — 隔离式太阳能栅极驱动参考设计

该参考设计包含具有增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源的单个模块。该紧凑型参考设计可控制光伏逆变器中的 IGBT。该设计使用具有内置 IGBT DESAT 检测和米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器均采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。该设计中使用的推挽式变压器驱动器以 420kHz 的频率运行,因此可减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源。模块引脚与我们的光伏逆变器平台相匹配以便进行测试,但是也可用作独立驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01349 — 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计

该参考设计使用一个智能电源模块 (IPM) 实现了一款适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (MCU) 和基于 IPM 的功率级之间使用了一个增强型隔离。单封装六通道数字隔离器 ISO7760 对 PWM 信号进行了隔离。同相电流检测通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M0520 在两个电机相位中完成。直流总线电压反馈和模块温度反馈通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M2520 提供给 MCU。该参考设计由 C2000™ MCU 进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频