ZHCSDI0A October 2014 – March 2015 TPS706
PRODUCTION DATA.
TPS706 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。 一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。 只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。 该系列器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,提升了器件安全性。
通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。 这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS706 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS706 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
| WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |