TPS65987D
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器

具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器 - TPS65987D
数据表
 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
10G 显示端口扩展评估模块 10G-EXPANSION-EVM 评估模块和开发板
Power DUO 拉电流和灌电流评估模块 USB-C-PD-DUO-EVM 评估模块和开发板
TPS65987 单端口 USB Type-C 以及电力输送 (PD) 控制器评估模块 TPS65987EVM 评估模块和开发板

参考设计

功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
TPS6598x 配置工具 TPS6598X-CONFIG 应用软件与框架

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真