主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65987D

正在供货

具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#: 1067
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65987D 是一款可完全配置的 USB PD 器件控制器:
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65987D 的 GUI 工具:TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持

    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 两个集成的 20V、5A、25mΩ 拉电流或灌电流负载开关
    • UL 2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#: 1067
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65987D 是一款可完全配置的 USB PD 器件控制器:
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65987D 的 GUI 工具:TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持

    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 两个集成的 20V、5A、25mΩ 拉电流或灌电流负载开关
    • UL 2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口

TPS65987D 是独立的 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为 单个 USB Type-C 接口提供线缆插头连接状态和方向检测。进行线缆检测时, TPS65987D 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65987D 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

TPS65987D 是独立的 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为 单个 USB Type-C 接口提供线缆插头连接状态和方向检测。进行线缆检测时, TPS65987D 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65987D 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS25751 预发布 USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65987D 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
应用手册 TPS65987 和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 2日
应用手册 TPS65987D GPIO 事件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 2日
用户指南 TPS659xx 应用程序自定义工具 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2020年 10月 23日
白皮书 USB Type-C 和 USB 电力传输电源路径设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 9月 1日
技术文章 Ease power-supply design for USB PD applications with buck-boost converters PDF | HTML 2020年 7月 9日
应用简报 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020年 3月 6日
应用手册 TPS65988 BC1.2 Implementation Guideline (Rev. A) 2020年 1月 16日
应用手册 USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) 2019年 9月 25日
应用手册 TPS65987/8 Power and Data Role Swaps 2019年 6月 10日
应用手册 TPS6598x Dead Battery Application Note 2018年 12月 20日
应用手册 TPS65987 and TPS65988 SPI Flash Firmware Update Over I2C (Rev. A) 2018年 10月 17日
技术文章 USB Type-C™ and USB Power Delivery – no assembly required PDF | HTML 2018年 10月 4日
应用手册 TPS65987D and TPS65988 User Alternate Modes (Rev. A) 2018年 9月 14日
用户指南 TPS65987DDH and TPS65988DH Host Interface Technical Reference Manual (Rev. B) 2018年 9月 14日
白皮书 Fast role swap power architecture white paper 2018年 8月 20日
应用手册 PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018年 7月 31日
应用手册 TPS65988 and TPS65987D PD3.0 Fast Role Swap 2018年 7月 30日
应用手册 Using I2C Master in TPS65987D and TPS65988 PD Controllers 2018年 7月 25日
应用手册 TPS65987D, TPS65988 Power Path Performance and Protection 2018年 5月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

USB-C-PD-DUO-EVM — Power DUO 拉电流和灌电流评估模块

入门须知:

步骤 1:订购 USB-C-PD-DUO-EVM 并阅读用户指南
步骤 2:观看 EVM 教程
步骤 3:观看 TPS6598X GUI 工具视频
步骤 4:下载 TPS6598X GUI


USB-C-PD-DUO-EVM 是一种完整的 USB PD 拉电压和灌电压参考设计,允许用户选择自己的 USB PD 拉电压或 USB PD 灌电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

What you need to get started:

Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial


The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO 拉电流和灌电流评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
光绘文件

TPS65987EVM Design Files

SLVC770.ZIP (3868 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP23300 — 60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计

此参考设计是一款在标准功率范围 (SPR) 内运行的 60W USB Type-C® 电力输送 (PD) 设计,采用 TPS65987D USB Type-C 和 USB PD 控制器、LM76005 同步降压转换器、LMR36506 同步降压转换器和 TPD62300A USB Type-C 端口保护器。此设计使用 30V 至 60V 宽输入降压转换器来调节至 5V、9V、15V 和 20V USB-C SPR 电压典型值。20V 时的最大额定功率为 60W,峰值效率为 96.8%。
测试报告: PDF
参考设计

PMP40801 — 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计

USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050014 — Power DUO 灌电流 200W USB-C PD 参考设计

Power DUO 电流阱 200W USB-C PD 参考设计是一个完整的 USB PD 电流阱参考设计,支持用户选择自己的 USB PD 灌电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050012 — Power DUO 拉电流 200W USB-C PD 参考设计

Power DUO 电流源 200W USB-C PD 参考设计是一个完整的 USB PD 电流源参考设计,支持用户选择 USB PD 拉电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010047 — 功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RSH) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频