TPS65986 USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS65986
此产品处于停产状态。客户仍可通过联系 TI 销售代表或授权经销商 购买有限数量产品。请查看 TI 的报废策略,了解提交最终订单和接收最终出货的详细信息。
USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关

 

此产品即将停产。但仍接受订购。

由替代品 TPS65987D – 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。

TI 不建议在新设计中使用此器件。

描述

TPS65986 是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插入状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65986 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行相应传输。当完成电缆检测和 USB PD 协商后,TPS65986 会使能相应的电源路径,并配置外部(可选)多路复用器的交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (900mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65986 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据终端可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。电源管理电路利用系统内部的 3.3V 电源供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

特性

  • USB 供电 (PD) 控制器
    • 提供供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件三种模式配置
    • 双相标记编码/解码 (BMC)
    • 物理层 (PHY) 协议
    • 策略引擎
    • 可配置为自举控制和主机控制
  • 符合 USB Type-C 规范
    • 检测 USB 电缆插头的连接状态
    • 电缆方向和角色检测
    • 分配 CC 和 VCONN 引脚
    • 针对 Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流
  • 端口电源开关
    • 5V/3A 开关(Type-C 电源的 VBUS)
    • 5V-20V/3A 双向开关(USB PD 电源的 VBUS)
    • 5V/600mA 开关 (VCONN)
    • 过流限制器、过压保护器
    • 转换率控制
    • 支持硬复位
  • 端口数据终端
    • USB 2.0 低速端点
  • 电源管理
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 3.3V LDO 输出,为电池电量耗尽情况提供支持
  • BGA MicroStar Junior 封装
    • 0.5mm 间距
    • 通孔对于所有引脚均兼容
  • 通过以下 UL 认证:E169910 和 E339631
    • 使用的标准:2367
  • IEC 认证:NO88109
    • 使用的标准:60950-1(ed.2);am1;am2

应用

  • 笔记本电脑
  • 平板电脑和超极本
  • 扩展坞系统
  • DisplayPort 和高清多媒体接口 (HDMI) 软件狗和电缆
  • 充电器适配器
  • USB PD 主机、设备和双角色端口
  • 支持 USB PD 的总线供电设备
  • 信息娱乐控制台

All trademarks are the property of their respective owners.