TPS65983 TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS65983 (不推荐在新型设计中采用)

TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

不建议在新的设计中使用 (NRND)

由替代品 TPS65983B – 器件与被比较器件在功能和参数上完全等效。

TI 不推荐在新产品中使用该产品。该产品仍然在继续生产中是因为需提供给现有客户。

描述

TPS65983 是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插入状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65983 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行相应传输。当完成电缆检测和 USB PD 协商之后,TPS65983 会使能相应的电源路径并配置内部和外部(可选)多路复用器的交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65983 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如,DisplayPort 或 Thunderbolt)。

电源管理电路利用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

特性

  • USB 供电 (PD) 控制器
    • 提供供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件三种模式配置
    • 双相标记编码/解码 (BMC)
    • 物理层 (PHY) 协议
    • 策略引擎
    • 可配置为自举控制和主机控制
  • 符合 USB Type-C 规范
    • 检测 USB 电缆插头的连接状态
    • 电缆方向和角色检测
    • 分配 CC 和 VCONN 引脚
    • 针对 Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流
  • 端口电源开关
    • 5V/3A 开关(Type-C 电源的 VBUS)
    • 5V-20V/3A 双向开关(USB PD 电源的 VBUS)
    • 5V/600mA 开关 (VCONN)
    • 过流限制器,过压保护器
    • 转换率控制
    • 支持硬复位
  • 端口数据多路复用器
    • USB 2.0 HS 数据、UART 数据以及低速端点
    • 适用于交替模式(DisplayPort 和 Thunderbolt)的 边带使用数据
  • 电源管理
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流感测
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 3.3V LDO 输出,为电池电量耗尽情况提供支持
  • BGA MicroStar Junior 封装
    • 0.5mm 间距
    • 通孔对于所有引脚均兼容

应用

  • Thunderbolt3 器件

All trademarks are the property of their respective owners.