主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

TPS65982 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS65987DDK 正在供货 适用于 USB4 器件且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 TPS65982 supports PD 2.0 only, which is no longer being certified by the USB-IF. TPS65987DDK is a PD 3.0 controller and should be used for new designs.

产品详情

Function Type-C, USB2 Type PD controller, Passive switch Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (MBits) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function Type-C, USB2 Type PD controller, Passive switch Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (MBits) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
    • IEC62368-1 认证编号:111895
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
    • IEC62368-1 认证编号:111895
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。

TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。

CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65982 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
用户指南 TPS659xx 应用程序自定义工具 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2020年 10月 23日
应用手册 TPS6598x Power and Data Role Swaps (Rev. A) 2019年 4月 17日
应用手册 PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018年 7月 31日
应用手册 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 2018年 5月 11日
应用手册 TPS6598x OCP Mechanism and Programming Guide 2017年 10月 23日
应用手册 TPS65982 FW Update from Embedded Controller Over I2C (Rev. A) 2017年 4月 26日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017年 2月 6日
技术文章 Upgrading USB chargers from Type-A to Type-C PDF | HTML 2017年 1月 17日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
应用手册 TPS6598x GPIO Events 2016年 11月 17日
应用手册 TPS6598x PD Power Negotiations 2016年 11月 15日
应用手册 TPS6598x User Alternate Modes 2016年 11月 10日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
白皮书 Circuit protection for your next USB Type-C design white paper 2016年 10月 12日
技术文章 What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 2016年 10月 7日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016年 7月 20日
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日
应用手册 Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016年 7月 6日
应用手册 TPS65982 Designs for Supporting Voltages in USB-PD 'Power Rules' 2016年 6月 6日
应用手册 TPS65982 charging port over USB Type-C 2016年 4月 19日
技术文章 USB Type-C cables and plugs – what are my options? PDF | HTML 2016年 3月 7日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
技术文章 What is USB Type-C and why won’t it leave me alone? PDF | HTML 2015年 11月 12日
应用手册 TPS65982 and TPS65986 Quick Start and System Bring Up (Rev. A) 2015年 11月 11日
EVM 用户指南 TPS65982 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2015年 10月 29日
技术文章 USB Type-C does it all: Data, video and power delivery over a single cable connect PDF | HTML 2015年 7月 28日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM

TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB C 类和电力输送应用。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

TUSB1042EVM is a functional board design of a linear redriver switch (TUSB1042) from a Type-C connector to a legacy Type B USB receptacle to connect to USB host systems using the TPS65982 controller for power delivery and CC pin control. The TUSB1042 equalization is easy to configure using the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

What you need to get started:

Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial


The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO 拉电流和灌电流评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
软件编程工具

TPS65982-HIUTILITY TPS65982 Host Interface Utility

The TPS6598X Utilities Tool is a set of python scripts used to interact with the TPS65982 and TPS65986 USB Type-C and PD controllers using the device’s Host Interface and an external Windows-based computer. This interface provides a rich variety of functions for both controlling the TPS65982 (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
硬件开发
评估板
TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM
软件
软件编程工具
TPS65982-HIUTILITY TPS65982 主机接口实用程序工具
仿真模型

TPS65982ZQZR IBIS Model (Rev. A)

SLVMAY7A.ZIP (73 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

TPS65982ZQZR Design Files

SLVRBE2.ZIP (12 KB)
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
TIDA-00565 — USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计

USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供了通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。  此参考设计演示如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍可通过相同的 USB Type-C 连接器传输 USB 数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00714 — USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器参考设计

此参考设计适用于 USB Type-C® 和电力传输应用。借助该设计,您可开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort),并对现有 USB Type-C 和电力传输系统进行调试。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00882 — 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZBH) 96 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频