主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65981

正在供货

USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65987D 正在供货 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 Supports PD 2.0 only which is no longer being certified by the USB-IF. TPS65987D is a PD 3.0 controller and should be used for new designs.

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (MBits) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (MBits) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65981 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式
    • 支持工业温度范围
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成 5V、3A、55mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V、5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
    • 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
    • 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的 USB PD 控制器
    • 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65981 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 交替模式
    • 支持工业温度范围
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成 5V、3A、55mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V、5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
    • UL2367 认证编号:E169910-20150728
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS65981 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65981 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65981 集成了一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65981 具有用于可靠制造的 QFN 封装(具有 0.5mm 间距并与 2 层 PCB 兼容),并具有扩展的(工业)温度范围。TPS65981 通过了 USB PD 2.0 认证,不可再通过 USB IF 进行认证。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65981 器件也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort)。

电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

TPS65981 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65981 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65981 集成了一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65981 具有用于可靠制造的 QFN 封装(具有 0.5mm 间距并与 2 层 PCB 兼容),并具有扩展的(工业)温度范围。TPS65981 通过了 USB PD 2.0 认证,不可再通过 USB IF 进行认证。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65981 器件也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort)。

电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65981 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 1月 4日
用户指南 TPS659xx 应用程序自定义工具 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2020年 10月 23日
应用手册 TPS6598x Power and Data Role Swaps (Rev. A) 2019年 4月 17日
应用手册 PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018年 7月 31日
应用手册 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 2018年 5月 11日
应用手册 TPS6598x OCP Mechanism and Programming Guide 2017年 10月 23日
技术文章 How to maintain thermal performance when designing with USB Power Delivery PDF | HTML 2017年 6月 12日
应用手册 TPS65982 FW Update from Embedded Controller Over I2C (Rev. A) 2017年 4月 26日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017年 2月 6日
应用手册 TPS6598x GPIO Events 2016年 11月 17日
应用手册 TPS6598x PD Power Negotiations 2016年 11月 15日
应用手册 TPS6598x User Alternate Modes 2016年 11月 10日
白皮书 Circuit protection for your next USB Type-C design white paper 2016年 10月 12日
EVM 用户指南 TPS65981EVM User's Guide 2016年 8月 31日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016年 7月 20日
应用手册 Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016年 7月 6日
应用手册 TPS65982 Designs for Supporting Voltages in USB-PD 'Power Rules' 2016年 6月 6日
应用手册 TPS65982 and TPS65986 Quick Start and System Bring Up (Rev. A) 2015年 11月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS65981EVM 是一款适用于 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计,具有可变直流/直流架构的特性,可优化电路板布局并最大限度地降低 BOM 成本。此外,与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时,用户可仿真功能齐全的 USB Type-C PD 主机或器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

What you need to get started:

Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial


The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO 拉电流和灌电流评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
软件编程工具

TPS65982-HIUTILITY TPS65982 Host Interface Utility

The TPS6598X Utilities Tool is a set of python scripts used to interact with the TPS65982 and TPS65986 USB Type-C and PD controllers using the device’s Host Interface and an external Windows-based computer. This interface provides a rich variety of functions for both controlling the TPS65982 (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
硬件开发
评估板
TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM
软件
软件编程工具
TPS65982-HIUTILITY TPS65982 主机接口实用程序工具
仿真模型

TPS65981 IBIS Model

SLVMBQ9.ZIP (70 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

TPS65981ABIRTQR Design Files

SLVRBE4.ZIP (114 KB)
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
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频