数据表
TPS65581
- 高级 D-CAP2 控制模式
- 快速瞬态响应
- 环路补偿无需外部部件
- 与陶瓷输出电容器兼容
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 针对低占空比应用对高效集成场效应晶体管 (FET) 进行了优化
- 对于 2.5A 电流为 160mΩ(高侧)和 130mΩ(低侧)
- 对于 1.5A 电流为 250mΩ(高侧)和 230mΩ(低侧)
- 高初始基准精度
- 低侧 RDS(on) 低损耗电流感测
- 固定 1.2ms 软启动
- 非吸入预偏置软启动
- 700kHz 开关频率
- 逐周期过流限制控制
- 过流限制 (OCL),过压 (OVP),欠压 (UVP),欠压闭锁 (UVLO),热关断 (TSD) 保护
- 针对过载保护的断续定时器
- 电源正常 (PowerGood)
- 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
- 由于热补偿 RDS(on) 的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
- 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
应用范围
- 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
- 数字电视电源
- 网络互联家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
- DVD 播放器,刻录机
- 游戏控制台和其它设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65581 是一款三路、高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS65581 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS65581 的主控制环路采用高级 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速的瞬态响应。 高级 D-CAP2™ 模式控制支持较高负载条件下脉宽调制 (PWM) 模式与 Eco-mode™ 之间的无缝转换,从而使得 TPS65581 能够在轻负载期间保持高效率。 此器件能够适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR,陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷且有效的运行。
TPS65581 采用 4.4mm x 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,额定环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4.5V 至18V 输入电压1.5A,2.5A,1.5A 三路同步降压转换器. 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 10月 18日 | |
EVM 用户指南 | TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A 三路同步降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 (...)
仿真模型
TPS65581 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM942A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。