适用于微控制器、具有 4 个 LDO 的汽车类 4.5V 至 40V、1.3A 降压转换器

TPS65381-Q1 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS65381A-Q1 正在供货 适用于安全应用中的微控制器的多轨电源 (PMIC) The TPS65381A-Q1 is a replacement for the TPS65381-Q1.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 9.5 Iout (max) (A) 1.3 Features Comm control, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Iq (typ) (mA) 0.075 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 440 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Hercules TMS570 Product type Microcontrollers
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 9.5 Iout (max) (A) 1.3 Features Comm control, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Iq (typ) (mA) 0.075 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 440 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Hercules TMS570 Product type Microcontrollers
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 多轨电源支持等
    • TI Hercules™TMS570、 C2000™以及各种功能安全架构微控制器
  • 电源轨
    • 输入电压范围:
      • 5.8V 至 36V(CAN、I/O、MCU 内核以及传感器电源稳压器功能)
      • 4.5V 至 5.8V(3.3V I/O 和 MCU 内核稳压器功能)
    • 6V 异步开关模式前置稳压器,具有内部 FET 和 1.3A 输出电流
    • 5V (CAN) 电源电压线性稳压器,具有内部 FET、300mA 输出电流
    • 3.3V 或 5V (MCU I/O) 电压线性稳压器,具有内部 FET、300mA 输出电流
    • 0.8V 至 3.3V 可调(MCU 内核电压)线性稳压器控制器,具有外部 FET
    • 3.3V 至 9.5V 可调传感器电源:线性跟踪稳压器,具有内部 FET、100mA 输出电流以及用于对电源短路和接地短路的保护措施
    • 电荷泵:通常比电池电压高 12V
  • 电源和系统监控
    • 所有稳压器输出、电池电压和内部电源均具有独立欠压和过压监控
    • 稳压器基准电压和用于电压监控的电压基准是相互独立的。电压监控电路具有独立带隙基准和单独电源输入引脚
    • 针对所有电压监控的自检(在开通期间以及由外部 MCU 启动之后自动执行)
    • 通过电流限制和过热关断对所有具有内部 FET 的电源进行保护
  • 微控制器 (MCU) 接口
    • 看门狗:触发模式(打开/关闭窗口)或问答模式
    • 用于锁步双核 MCU 的 MCU 错误信号监控器,包括 Hercules™ TMS570、C2000™ 以及各种使用脉宽调制 (PWM) 错误输出的功能安全架构 MCU
    • 用于执行器件自检、诊断和外部互连检查的诊断状态
    • 在进行错误事件检测时用于器件和系统保护的安全状态
    • 用于内部振荡器的时钟监视器
    • 诊断状态中,每个器件开通或由 MCU 激活时执行的模拟和数字关键电路自检
    • 在非易失性存储器、器件和配置寄存器上执行 CRC
    • MCU 的复位电路和输出引脚
    • 诊断输出引脚,允许 MCU 通过多路复用器监测器件的内部模拟和数字信号
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置寄存器
    • 看门狗问答
    • 诊断状态读取
    • 与 3.3V 和 5V 逻辑电平兼容
  • 使能驱动输出,可在检测到系统故障时禁用保险路径或外部功率级
  • 通过 IGNITION 引脚或 CAN WAKEUP 引脚唤醒
  • 封装:32 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 多轨电源支持等
    • TI Hercules™TMS570、 C2000™以及各种功能安全架构微控制器
  • 电源轨
    • 输入电压范围:
      • 5.8V 至 36V(CAN、I/O、MCU 内核以及传感器电源稳压器功能)
      • 4.5V 至 5.8V(3.3V I/O 和 MCU 内核稳压器功能)
    • 6V 异步开关模式前置稳压器,具有内部 FET 和 1.3A 输出电流
    • 5V (CAN) 电源电压线性稳压器,具有内部 FET、300mA 输出电流
    • 3.3V 或 5V (MCU I/O) 电压线性稳压器,具有内部 FET、300mA 输出电流
    • 0.8V 至 3.3V 可调(MCU 内核电压)线性稳压器控制器,具有外部 FET
    • 3.3V 至 9.5V 可调传感器电源:线性跟踪稳压器,具有内部 FET、100mA 输出电流以及用于对电源短路和接地短路的保护措施
    • 电荷泵:通常比电池电压高 12V
  • 电源和系统监控
    • 所有稳压器输出、电池电压和内部电源均具有独立欠压和过压监控
    • 稳压器基准电压和用于电压监控的电压基准是相互独立的。电压监控电路具有独立带隙基准和单独电源输入引脚
    • 针对所有电压监控的自检(在开通期间以及由外部 MCU 启动之后自动执行)
    • 通过电流限制和过热关断对所有具有内部 FET 的电源进行保护
  • 微控制器 (MCU) 接口
    • 看门狗:触发模式(打开/关闭窗口)或问答模式
    • 用于锁步双核 MCU 的 MCU 错误信号监控器,包括 Hercules™ TMS570、C2000™ 以及各种使用脉宽调制 (PWM) 错误输出的功能安全架构 MCU
    • 用于执行器件自检、诊断和外部互连检查的诊断状态
    • 在进行错误事件检测时用于器件和系统保护的安全状态
    • 用于内部振荡器的时钟监视器
    • 诊断状态中,每个器件开通或由 MCU 激活时执行的模拟和数字关键电路自检
    • 在非易失性存储器、器件和配置寄存器上执行 CRC
    • MCU 的复位电路和输出引脚
    • 诊断输出引脚,允许 MCU 通过多路复用器监测器件的内部模拟和数字信号
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置寄存器
    • 看门狗问答
    • 诊断状态读取
    • 与 3.3V 和 5V 逻辑电平兼容
  • 使能驱动输出,可在检测到系统故障时禁用保险路径或外部功率级
  • 通过 IGNITION 引脚或 CAN WAKEUP 引脚唤醒
  • 封装:32 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装

TPS65381-Q1 器件是一种多轨电源,旨在为汽车和工业等市场中的安全相关 应用微控制器 (MCU) 供电。该器件支持德州仪器 (TI) 的 Hercules™ TMS570 MCU 和 C2000™ MCU 系列以及其他各种具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。

TPS65381-Q1 器件集成了多个为 MCU、控制器局域网 (CAN) 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。异步降压开关模式电源转换器具有内部 FET,可将输入电源(电池)电压转换为 6V 的前置稳压器输出。该 6V 前置稳压器为其他稳压器供电。该器件支持通过 IGNITION 或 CAN 收发器唤醒。

例如,该具有内部 FET 的集成式固定 5V 线性稳压器可用于 CAN 或 FlexRay 收发器电源。第二个线性稳压器也具有内部 FET,可选择将输出电压调节至 5V 或 3.3V,以适用于 MCU I/O 电压。

TPS65381-Q1 器件包含可调线性稳压器控制器,需要使用外部 FET 和电阻分压器,将可调电压稳定在 0.8V 和 3.3V 之间,以适用于 MCU 内核电源。

集成式传感器电源能够以跟踪模式或可调输出模式运行,并包含接地短路和对电池短路保护。因此,该稳压器能够为模块外部的传感器或电子控制单元 (ECU) 供电。

集成式电荷泵为内部稳压器提供过驱电压。通过使用电荷泵输出来控制外部 NMOS 晶体管,该电荷泵还可用于电池反向保护电路。当器件必须以可能的最低电源电压运行时,与传统电池反向阻断二极管相比,该解决方案支持以更低的最小电池电压运行。

该器件监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源轨上的欠压和过压情况。第二个带隙基准独立于主带隙基准,可用于欠压和过压监控,以免未检测到主带隙基准内的任何漂移。此外,还实现了稳压器电流限制和温度保护。

TPS65381-Q1 器件具有监控和保护功能,包括:具有触发模式和问答 模式的看门狗、MCU 错误信号监控器、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器的 CRC、支持 MCU 监测器件的内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路以及可在检测到故障时禁用保险路径或外部功率级的使能驱动输出。内置自检 (BIST) 可在启动时自动监控器件功能。专用的诊断状态支持 MCU 检查 TPS65381-Q1 监控和保护功能。

TPS65381-Q1 器件采用 32 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装。

TPS65381-Q1 器件是一种多轨电源,旨在为汽车和工业等市场中的安全相关 应用微控制器 (MCU) 供电。该器件支持德州仪器 (TI) 的 Hercules™ TMS570 MCU 和 C2000™ MCU 系列以及其他各种具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。

TPS65381-Q1 器件集成了多个为 MCU、控制器局域网 (CAN) 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。异步降压开关模式电源转换器具有内部 FET,可将输入电源(电池)电压转换为 6V 的前置稳压器输出。该 6V 前置稳压器为其他稳压器供电。该器件支持通过 IGNITION 或 CAN 收发器唤醒。

例如,该具有内部 FET 的集成式固定 5V 线性稳压器可用于 CAN 或 FlexRay 收发器电源。第二个线性稳压器也具有内部 FET,可选择将输出电压调节至 5V 或 3.3V,以适用于 MCU I/O 电压。

TPS65381-Q1 器件包含可调线性稳压器控制器,需要使用外部 FET 和电阻分压器,将可调电压稳定在 0.8V 和 3.3V 之间,以适用于 MCU 内核电源。

集成式传感器电源能够以跟踪模式或可调输出模式运行,并包含接地短路和对电池短路保护。因此,该稳压器能够为模块外部的传感器或电子控制单元 (ECU) 供电。

集成式电荷泵为内部稳压器提供过驱电压。通过使用电荷泵输出来控制外部 NMOS 晶体管,该电荷泵还可用于电池反向保护电路。当器件必须以可能的最低电源电压运行时,与传统电池反向阻断二极管相比,该解决方案支持以更低的最小电池电压运行。

该器件监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源轨上的欠压和过压情况。第二个带隙基准独立于主带隙基准,可用于欠压和过压监控,以免未检测到主带隙基准内的任何漂移。此外,还实现了稳压器电流限制和温度保护。

TPS65381-Q1 器件具有监控和保护功能,包括:具有触发模式和问答 模式的看门狗、MCU 错误信号监控器、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器的 CRC、支持 MCU 监测器件的内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路以及可在检测到故障时禁用保险路径或外部功率级的使能驱动输出。内置自检 (BIST) 可在启动时自动监控器件功能。专用的诊断状态支持 MCU 检查 TPS65381-Q1 监控和保护功能。

TPS65381-Q1 器件采用 32 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于安全相关应用微控制器的 TPS65381-Q1 多轨 电源 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 10月 30日
功能安全信息 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021年 3月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Design Checklist (Rev. A) 2017年 4月 5日
EVM 用户指南 TPS65381EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 7日
应用手册 Device Behavior Under Slow VBAT Ramp-Down and Ramp-Up 2015年 1月 23日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
应用手册 Efficiency Evaluation TPS65381-Q1 2013年 8月 29日
应用手册 DPI Evaluation TPS65381-Q1 2013年 2月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65381EVM — TPS65381EVM - 用于安全关键型应用中的微控制器的多轨电源的 EVM

The TPS65381EVM contain the TPS65381A-Q1 with application circuit to run the device in the lab for evaluation. It has several connectors to supply the device, to deliver output voltages and to communicate to a MCU via SPI, Digital and Analog interfaces.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65381-Q1 VDD1 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMB60.TSC (133 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65381-Q1 VDD3-5 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMB59.TSC (78 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65381-Q1 VDD5 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMB57.TSC (77 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65381-Q1 VDD6 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMB61.TSC (134 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65381-Q1 VSOUT1 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMB58.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 引脚 下载
HTSSOP (DAP) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频