主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS65263-1Q1

正在供货

4.0V 至 18V 输入、三路 3A/2A/2A 同步降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Regulated outputs (#) 3 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Regulated outputs (#) 3 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4.0V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • FCC 模式(默认)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 符合汽车应用要求
  • 通过 AEC-Q100 资质认证,结果如下所示:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4.0V 至 18V,最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • Buck2 的 I2C 控制型 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • Buck2 的 I2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • FCC 模式(默认)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护

TPS65263-1Q1 包含三路同步降压转换器,并具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95 V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线借助 3 位控制对 VID 电压转换的转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-1Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用和禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流 (FCC) 模式以及读取电源正常状态、过流警告和裸片温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65263-1Q1 包含三路同步降压转换器,并具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95 V,步长为 10mV。可通过 I2C 总线借助 3 位控制对 VID 电压转换的转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-1Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用和禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流 (FCC) 模式以及读取电源正常状态、过流警告和裸片温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65263-1Q1 4.0V 至 18V 输入电压、汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器(具有 I2C 控制的动态电压调节功能) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 28日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
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
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频