数据表
TPS65261-1
- 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 最大连续输出电流:3A/2A/2A
- 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
- 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
- 自动加电/断电序列
- 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
- 输出电压电源正常状态指示器
- 输入电压电源故障指示器
- 热过载保护
TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。
轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。
此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6526x 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
EVM 用户指南 | TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 评估板
The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点