TPS65251
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
- 0.8V、1% 精度的电压基准
- 持续负载电流:3A(降压开关 1),
2A(降压开关 2 和 3) - 最大电流:3.5A(降压开关 1),
2.5A(降压开关 2 和 3) - 可调开关频率为
300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置) - 专用于每个降压开关的使能引脚
- 用于振荡器的外部同步引脚
- 外部使能/排序和软启动引脚
- 通过外部电阻器设置的可调电流限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常状态指示
- 适合轻载条件的可选低功耗工作模式
- 40 引脚 6mm × 6mm RHA VQFN 封装
TPS65251 具有 三个宽输入范围的高效同步降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。
这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器均 具有 以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容器来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调节电流限制并能够优化电感器的选择。转换器的电流模式控制功能可简化 RC 补偿。
转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻器来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在 300kHz 至 2.2MHz 频率范围内运行。降压转换器 1 与降压转换器 2 和 3 之间呈 180° 异相运行(降压转换器 2 和 3 同相运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。
TPS65251 具有 监控电路,可监控每个转换器输出。电源排序完成后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。
TPS65251 还 具有 轻载脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 LOW_P 引脚连接至 V3V 即可启用该模式。当主机处理器处于待机(低活动状态)模式时,PSM 模式允许降低提供给系统的输入功率。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65251 4.5V 至 18V 输入、高电流、同步降压、具有集成 FET 的三个降压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 3月 26日 |
EVM 用户指南 | TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 5月 26日 | |||
应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE | 2013年 1月 15日 | ||||
应用手册 | TPS65250/1/2/3 Output Filter Selection Guidelines | 2013年 1月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65251EVM — 用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块
TPS65251EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS65251 降压转换器(三通道直流/直流;通道 1:1.2V、3A;通道 2:1.8V、2A;通道 3:3.3V、2A)的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为通道 1 = 1.2V、通道 2 = 1.8V、通道 3 = 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A/2A/2A,采用 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 封装。选择的电流模式控制拓扑着重于通过简化 PCB 设计来优化目标应用。
TPS65251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00155 — 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。