TPS65251-1
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
- 输出范围:0.8V 至 VIN – 1V
- 持续负载电流:3A(降压开关 1), 2A(降压开关 2 和 3)
- 最大电流:3.5A(降压开关 1), 2.5A(降压开关 2 和 3)
- 可调开关频率为 300kHz 至 2.2MHz(由外部电阻设置)
- 针对每个降压通道的专用使能引脚
- 用于振荡器的外部同步引脚
- 通过外部电阻器设置的可调电流限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常状态指示
- 自动 PFM/PWM 操作
- VQFN 封装,40 引脚 6mm × 6mm RHA
TPS65251-x 特有 3 个宽输入范围的同步高效率降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。
这款转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为 0.8V 与输入电源电压值之间的任意值。每个转换器特有以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动;软启动引脚,可通过选择软启动电容来调节软启动时间;电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻来调节电流限制并优化电感的选择。这款转换器具有电流模式控制,可简化 RC 补偿。
转换器的开关频率可根据需要选择通过 ROSC 引脚所连接的外部电阻来设置,或者与 SYNC 引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器被设计成在 300kHz 至 2.2MHz 的频率范围内运行。降压开关 1 与降压开关 2 和 3 之间 180° 异相运行(降压开关 2 与 3 同相运行),最大限度地降低了对输入滤波器的要求。
TPS65251-x 特有监控电路,用于监视每个转换器输出。完成排序后会将 PGOOD 引脚置为有效,并报告所有 PG 信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间。PGOOD 信号的极性为高电平有效。
所有转换器均特有一个自动低功耗脉冲 PFM 跳跃模式,此模式提升了轻负载和待机运行期间的效率,而与此同时又保证一个极低的输出纹波,从而在低输出电压上实现一个低于 2% 的值。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65251-x 具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、高电流、三路同步降压开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65251EVM — 用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块
TPS65251EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS65251 降压转换器(三通道直流/直流;通道 1:1.2V、3A;通道 2:1.8V、2A;通道 3:3.3V、2A)的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为通道 1 = 1.2V、通道 2 = 1.8V、通道 3 = 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A/2A/2A,采用 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 封装。选择的电流模式控制拓扑着重于通过简化 PCB 设计来优化目标应用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点