TPS65232A2
- Wide Input Supply Voltage Range
(10.8 V - 22 V) - One Adjustable PWM Buck Controller
- 10.8-V - 22-V Input Voltage Range
- 3.3-V - 6.1-V Output Voltage Range
- 500-kHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Programmable Current Limit
- Two Adjustable Step-Down Converter With Integrated Switching FETs:
- 4.75-V - 5.5-V Input
- 0.9-V-3.3-V Output Voltage Range
- 3-A Output Current
- 1-MHz Switching Frequency
- Type III Compensation
- Pull-Up Current Sources on Buck Enable Pins for Accurate
Start-Up Timing Control with Preset Default - Over Current Protection on All Rails
- Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
- Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
(48-pin HTSSOP or 6-mm × 6-mm 40-Pin QFN) - APPLICATIONS
- xDSL and Cable Modems
- Wireless Access Points
- STB, DTV, DVD and Home Gateway
The TPS65232 provides one PWM buck controller, two adjustable, synchronous buck regulators. The SMPS have integrated switching FETs for optimized power efficiency and reduced external component count. All power blocks have thermal and over current/short circuit protection. The TPS65232 startup timing can be controlled through buck enable pins. The buck controller and buck converters have internal pole/zero pairs to help stabilizing the system with minimum external components.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Triple Buck Power Management IC 数据表 | 2010年 2月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。