TPS65218D0 (正在供货) Integrated power management (PMIC) for ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs and FPGAs

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
AM438x Electronic Point of Sale (EPOS) Evaluation Module TMDXEVM438X-EPOS 评估模块和开发板
TPS65218 Customer Programming BoosterPack BOOSTXL-TPS65218 评估模块和开发板
TPS65218 Evaluation Module TPS65218EVM-100 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

Altera Cyclone V power reference design

此基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC 展示了 TPS65218,用于提供为 Cyclone® V E、GX 和 GT SoC 供电所需的电源轨。包含无源组件的 TPS65218 向 Cyclone® V 提供五个电源轨时所需的总电路板面积仅为 1.594 in2。TPS65218 可以灵活地支持 DDR3L 或 DDR3 存储器。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

BOOSTXL-TPS65218 IPG-UI Device Support File  (ZIP 17614 KB )    2018年 10月 2日    (英文內容)