TPS6521825

正在供货

适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 5 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 1 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 8M Mini/Nano Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 5 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 1 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2400 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 8M Mini/Nano Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 0.85V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 1.8V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围:3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 0.85V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 1.8V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围:3V 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求

TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持与 LP873347 器件配合使用的 i.MX 8M Mini 处理器。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。

TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持与 LP873347 器件配合使用的 i.MX 8M Mini 处理器。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS6521835 正在供货 适用于 NXP i.MX 6ULL/6UltraLite 的电源管理 IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521845 正在供货 适用于 NXP i.MX 6Solo/6DualLite 的电源管理 IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 21日
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日
应用手册 Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) 2020年 4月 14日
应用手册 TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) 2020年 2月 28日
应用简报 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 20日
EVM 用户指南 BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide 2018年 5月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 客户编程 BoosterPack

TPS65218 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65218D0 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS65218 具有一个插座,用于在将装置焊接到 TPS65218EVM-100 或客户电路板之前对其进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65218EVM-100 — TPS65218 评估模块

TPS65218EVM 是一款用于评估 TPS65218 电源管理器件性能的完全组装平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

VVDN 是第三方开发模块上系统 (SOM),用于证明 TI PMIC 经过优化可以为 NXP 处理器供电。这些 SOM 是功能齐全的高性能、低成本电路板,具有高速音频/视频处理功能和更高的电源效率。这款功能齐全的电路板集成了 TI PMIC,拥有 NXP 应用处理器以及包含 DVS 和 DFS 的 SDK 开发包,可控制所有不同的接口。该设计包含 LPDDR4/DDR3L SDRAM、串行 NOR 闪存、eMMC 5.1 iNAND、SD 卡接口、1000Base-T 以太网和 USB2.0 Type-A 5 端口集线器。

仿真模型

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
CAD/CAE 符号

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
参考设计

TIDA-050038 — Integrated power supply reference design for NXP I.MX8MM IPM 7D processor

TIDA-050038 is a system-on-module (SoM) development board integrating two TI PMICs, TPS6521825 and LP873347, with the NXP™ i.MX 8M Mini Application Processor. The hardware design also includes LPDDR4 SDRAM (2GB, x32-bit), QSPI NORFlash (32MB), 16GB eMMC 5.1, 32-kHz RTC oscillator, WiFi + (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RSL) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频