TPS652170

正在供货

具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 9 Configurability User programmable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 9 Configurability User programmable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上具有 2A 输出电流
    • 线性充电器;700mA 最大充电电流
    • 可耐受 20V USB 和交流输入
    • 热调节,安全计时器
    • 温度检测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • 三个具有集成开关 FET 的降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 每个转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 禁用时支持无源对地放电
  • LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
    • 两个可调 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 15µA 静态电流(典型值)
  • 负载开关(LDO3、LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 内部生成的 PWM 可支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上具有 2A 输出电流
    • 线性充电器;700mA 最大充电电流
    • 可耐受 20V USB 和交流输入
    • 热调节,安全计时器
    • 温度检测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • 三个具有集成开关 FET 的降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 每个转换器的静态电流典型值为 15µA
    • 禁用时支持无源对地放电
  • LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
    • 两个可调 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 15µA 静态电流(典型值)
  • 负载开关(LDO3、LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 内部生成的 PWM 可支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器

TPS652170 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用于为便携式和 5V 线路供电型应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS652170 器件采用具有 0.4mm 间距的 48 引脚无引线封装 (6mm × 6mm VQFN)。

TPS652170 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用于为便携式和 5V 线路供电型应用中的 AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS652170 器件采用具有 0.4mm 间距的 48 引脚无引线封装 (6mm × 6mm VQFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于电池驱动型系统的 TPS652170 可编程 PMIC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 6月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TPS652170 — BOOSTXL-TPS652170 客户编程 BoosterPack

TPS652170 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS652170 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。BOOSTXL-TPS652170 具有一个插口,用于在将装置焊接到 TPS65217EVM 或客户电路板之前对其进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65217CEVM — TPS65217C 评估模块

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
封装 引脚 下载
VQFN (RSL) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频