TPS65145 (正在供货) 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测

具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测 - TPS65145
数据表
 

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板
TPS65100 评估模块 TPS65100EVM-030 评估模块和开发板
TPS65140 评估模块 TPS65140EVM-031 评估模块和开发板

参考设计

1080p 激光电视参考设计

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。