TPS6508700

正在供货

适用于 AMD™ 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC

产品详情

Regulated outputs (#) 13 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.3 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 3100 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Processor supplier AMD Processor name Family 17h Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 13 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.3 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 3100 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Processor supplier AMD Processor name Family 17h Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
  • 三个可变输出电压同步
    降压控制器,采用 DCAP2™拓扑
    • 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
    • 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
    • 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
    • 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
    • 输出电流高达 3A
  • 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
  • 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
  • 三个具有压摆率控制功能的负载开关
    • 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
    • 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
  • 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
    • 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
    • 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
    • 漏极开路中断输出引脚
  • I2C 接口支持:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)
  • 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
  • 三个可变输出电压同步
    降压控制器,采用 DCAP2™拓扑
    • 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
    • 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
    • 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
    • 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
    • 输出电流高达 3A
  • 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
  • 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
  • 三个具有压摆率控制功能的负载开关
    • 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
    • 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
  • 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
    • 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
    • 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
    • 漏极开路中断输出引脚
  • I2C 接口支持:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)

TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2™和 DCS-Control™高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。

TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2™和 DCS-Control™高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS650861 正在供货 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) User-programmable alternative.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 AMD™ 系列 17h 型 10h-1Fh 处理器的 TPS6508700 PMIC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 23日
白皮书 Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块

TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 能为工程师提供一个在实际应用用例中评估、测试和探究 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的全部定序和功能都展示在了此板上。此 EVM 还具备更改预设配置和测试独特应用的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SWCC018 TPS6508700 Schematic Checklist, Layout Checklist, and ILIM Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS6508700 适用于 AMD™ 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC
封装 引脚 下载
VQFN (RSK) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频