TPS6508700
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个可变输出电压同步
降压控制器,采用 DCAP2™拓扑- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
- 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
- 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
- 输出电流高达 3A
- 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
- 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
- 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
- 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
- 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
- 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
- 漏极开路中断输出引脚
- I2C 接口支持:
- 标准模式(100kHz)
- 快速模式(400kHz)
- 快速模式+(1MHz)
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2™和 DCS-Control™高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 AMD™ 系列 17h 型 10h-1Fh 处理器的 TPS6508700 PMIC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 10月 23日 |
白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块
TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 能为工程师提供一个在实际应用用例中评估、测试和探究 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的全部定序和功能都展示在了此板上。此 EVM 还具备更改预设配置和测试独特应用的功能。
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSK) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点