TPS65086 (正在供货) 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电运行的可配置多电源轨 PMIC

适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电运行的可配置多电源轨 PMIC - TPS65086
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS650860 RSK 64 BXL Schematic Symbols IBIS Model ZIP 2015年 11月 17日
TPS650860 RSK IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 11月 16日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS650860 评估模块 TPS650860EVM-116 评估模块和开发板

参考设计

为 Xilinx Zynq UltraScale+ 远程无线电头端 (RRH) 或回程 (BH) 供电的参考设计

This design for powering Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) Remote Radio Heads (RRH) features the TPS6508640 and is a small and highly efficient solution. The PMIC reduces size, cost, and power loss by having integrated rails into 1 device, high switching frequency and separate rails for (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
IPG-UI EVM GUI IPG-UI 软件库
适用于 TPS65086 的 Linux 驱动程序 TPS65086SW-LINUX 软件库
TPS650860 Device Installers v1.0  (ZIP 15862 KB )    2015年 11月 17日    (英文內容)