TPS65023B

正在供货

6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS

产品详情

Regulated outputs (#) 6 Configurability Hardware configurable, Software configurable Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Features Comm control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 3 Iq (typ) (mA) 0.085 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 6 Configurability Hardware configurable, Software configurable Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Features Comm control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 3 Iq (typ) (mA) 0.085 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 适用于处理器内核的 90% 效率的 1.7A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 95% 效率的 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的 92% 效率的 1.0A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 个 200mA 通用 LDO
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 在特性列表中增加了兼容 I2C™设置和保持计时:
    • TPS65023:300ns
    • TPS65023B:100ns
  • 85µA 静态电流
  • 低波纹 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装
  • 适用于处理器内核的 90% 效率的 1.7A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 95% 效率的 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的 92% 效率的 1.0A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 个 200mA 通用 LDO
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 在特性列表中增加了兼容 I2C™设置和保持计时:
    • TPS65023:300ns
    • TPS65023B:100ns
  • 85µA 静态电流
  • 低波纹 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装

TPS65023x 器件 是一种集成式电源管理 IC,适用于 由一节
锂离子或锂离子聚合物电池供电并需要多个电源轨的应用。TPS65023x 器件具有三个高效的降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023x 还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,从而使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式和标准模式 I2C 规格,可实现高达 400kHz 的传输频率。TPS65023x 采用 40 引脚 WQFN 封装,并在 –40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

TPS65023x 器件 是一种集成式电源管理 IC,适用于 由一节
锂离子或锂离子聚合物电池供电并需要多个电源轨的应用。TPS65023x 器件具有三个高效的降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023x 还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,从而使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式和标准模式 I2C 规格,可实现高达 400kHz 的传输频率。TPS65023x 采用 40 引脚 WQFN 封装,并在 –40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65023x 电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 9月 25日
应用手册 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 TPS65023x Check List 2015年 7月 20日
EVM 用户指南 TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 2010年 10月 11日
应用手册 DaVinci Sequencing Using The TPS65023 2007年 4月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65023BEVM-664 — TPS65023B 评估模块

德州仪器 (TI) TPS65023BEVM-664 作为一款集成的电源管理集成电路,适用于通过单节锂离子或锂聚合物电池供电并要求使用多路电源轨的应用。TPS65023B 包含三个高效开关降压转换器、两个 LDO,以及附加状态和 I/O 引脚。器件可通过 I2C 接口 (HPA172) 进行控制

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC111 TPS65023 Control Software Setup File – Legacy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS
仿真模型

TPS65023 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ4.ZIP (688 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS6502xEVM Gerber Files

SLVC144.ZIP (182 KB)
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050000 — 适用于 Xilinx® Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计

该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核Arm Cortex-A9 处理器。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RSB) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频