TPS65000-Q1

正在供货

采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable, Hardware configurable Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.6 Features Enable pin, Power good, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.073 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2847 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.16 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Camera sensor
Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable, Hardware configurable Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.6 Features Enable pin, Power good, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.073 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2847 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.16 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Camera sensor
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:
      环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 降压转换器:
    • VIN 范围从 2.3V 至 6V
    • 用于降低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟 (SSC) 系列产品
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 600mA 输出电流
  • LDO:
    • VIN 范围从 1.6V 至 6V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 输出电流
    • 独立电源输入和使能
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:
      环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 降压转换器:
    • VIN 范围从 2.3V 至 6V
    • 用于降低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟 (SSC) 系列产品
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 600mA 输出电流
  • LDO:
    • VIN 范围从 1.6V 至 6V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 输出电流
    • 独立电源输入和使能
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN

TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。

TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。

TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。

TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS650330-Q1 正在供货 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC Optimzed for wider voltage (18.3 V) operation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有双路 LDO 的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 11月 25日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
EVM 用户指南 TPS65000EVM-469 2009年 8月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 评估模块

The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01491 — 具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头 PMIC 电源参考设计

此参考设计具有同轴电缆 (POC) 滤波器网络、中 VIN 同步降压直流/直流转换器和低 VIN 电源管理 IC (PMIC),展示了尺寸为 18mm x 18mm 的典型汽车摄像头电源。该设计使用 Fakra 连接器通过一根同轴电缆进行数据和电力传输,使用低通滤波器网络将数据与负载隔离开来,并提供可通过外部反馈电阻调节的定序输出电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频