评估模块 (EVM) 用 GUI
数据表
TPS63810
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.2V
- 运行和关断期间,I2C 可配置
- VSEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
- 输出电流
- 当 VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V 时可达 2.5A
- 当 VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V 时可达 2.5A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 13µA 低工作静态电流
- 自动节电模式和强制 PWM 模式(I2C 可配置)
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义转换
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 安全、可靠运行 特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 关断期间的真正负载断开
- 正向和反向电流限制
- 两个器件选项
- TPS63810:预编程输出电压(3.3V、3.45V)
- TPS63811:启动前的程序输出电压
- 解决方案尺寸小于 20 mm2,仅有四个外部器件
TPS63810 和 TPS63811 是完全可编程(通过 I2C)的高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。
在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。
两个可通过 I2C 访问的寄存器用于设置输出电压,VSEL 引脚用于选择哪个输出电压寄存器处于激活状态。这样,这些器件就能够支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在运行过程中发生了更改或切换了 VSEL 引脚,则器件将以定义的可编程斜坡速率转换运行模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-TECDRV — 配备 TPS63810、用于驱动 TEC 模块的 BoosterPack™
The BOOSXL-TECDRV BoosterPack™ allows users to evaluate the Texas Instruments TPS63810 buck-boost converter as a driver for a thermoelectric cooling (TEC) module. The TPS63810 is a high efficiency, high output current buck-boost converter programmable through I²C interface. The (...)
评估板
TPS63810EVM — TPS63810EVM
The TPS63810EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63810 buck-boost converter. The EVM operates from input voltage between 2.2 V and 5.5 V, and can output voltage from 1.825 V to 5 V, with output current up to 2.5 A in buck mode and up (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC783 — TPS6381xEVM GUI Linux
支持的产品和硬件
产品
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC784 — TPS6381xEVM GUI Mac
支持的产品和硬件
产品
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
硬件开发
评估板
计算工具
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
支持的产品和硬件
产品
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 15 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。