TPS63710

正在供货

采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.1 Vin (max) (V) 14 Topology Inverting, Inverting Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.1 Vin (max) (V) 14 Topology Inverting, Inverting Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围为 3.1V 至 14V
  • 输出电流为 1A
  • 效率高达 91%
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 同步整流
  • 低 1/f 噪声参考系统
  • 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电压:-1V 至 -5.5V
  • |VOUT| < 0.7 x VIN
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5µA 关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
  • 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 3.1V 至 14V
  • 输出电流为 1A
  • 效率高达 91%
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 同步整流
  • 低 1/f 噪声参考系统
  • 噪音:22µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 输出电压:-1V 至 -5.5V
  • |VOUT| < 0.7 x VIN
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5µA 关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
  • 使用 TPS63710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。

TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。

同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。

TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。

TPS63710 作为反相降压直流/直流转换器,可产生低至 -5.5V 的负输出电压。它提供高达 1A 的输出电流,具体值取决于输入电压与输出电压比。其经过滤波的参考系统提供高性能电信系统中所需的低 1/f 噪声。

TPS63710 采用固定频率的 PWM 控制拓扑。它具有内部电流限制和热关断功能。TPS63710 具有 3.1V 至 14V 的输入电压范围,因此可用于需要从较高的正输入电压(绝对值)产生负输出电压的各种 应用 。

同步整流提供高效率,特别是对于小输出电压(如 -1.8V,此类电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压)。该器件具有 1.5MHz 的固定开关频率,因此允许使用小型外部组件,并可实现较小的总体解决方案尺寸。

TPS63710 采用 3mm × 3mm WSON 封装,能够为高环境温度下运行的 应用 提供良好的散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM2766 正在供货 200kHz 开关电容倍压器 Simple charge pump based inverter with up to 200 mA.
LM27761 正在供货 具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器 A simple, low noise charge pump based inverter with up to 250 mA with integrated LDO.
TPS60400 正在供货 具有可变开关频率的 60mA 电荷泵电压逆变器 A simple charge pump based inverter with up to 60 mA output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63710 低噪声同步反相降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 6日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
白皮书 Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
技术文章 What is a low noise inverting buck converter? PDF | HTML 2017年 10月 30日
EVM 用户指南 TPS63710EVM-811 User's Guide 2017年 9月 1日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS63710 低噪声、1A 反相降压转换器。此 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压生成 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 以强制 PWM 模式运行,具有特殊的低 1/f 噪声电路,可清晰准确地为敏感型模拟电路(如数据转换器)供电。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMC91C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
光绘文件

TPS63710 Gerber

SLVC699.ZIP (347 KB)
参考设计

TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design

本参考设计为电池化成和测试应用提供了一种具有成本效益的解决方案。此设计将 C2000™ 实时控制 MCU 用于高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成,以及恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV)
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频