TPS63070
- 输入电压范围:2.0V 至 16V
- 输出电压范围:2.5V 至 9V
- 效率高达 95%
- 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
- 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
- 降压模式下的输出电流为 2A
- 升压模式下的输出电流为 2A
(VIN = 4V;Vout = 5V) - 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压闭锁
- 准确排序
- 在降压和升压模式之间实现自动转换
- 器件静态电流典型值:50µA
- 具有固定和可调输出电压选项
- 具有输出放电选项
- 省电模式可提高低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
- 电源正常输出
- 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
- 关断期间负载断开
- 过热保护
- 输入/输出过压保护
- 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS630702EVM — TPS630702 降压/升压转换器评估模块
The TPS630702EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS630702 Buck-Boost Converter. The TPS630702EVM uses the TPS630702; the output voltage is set to 3.3V/5.0V. The user can select the output voltage with the VSEL pin. The EVM operates (...)
用户指南: PDF
评估板
TPS63070EVM-693 — TPS63070 降压/升压转换器评估模块
TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 采用 TPS63070 可调节版本,并将输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。此 EVM 在 2.0V 至 14V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS63070 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBP8A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
支持的产品和硬件
产品
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNM) | 15 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。