TPS63070

正在供货

宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 16 Topology Buck-Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed, Voltage Margining Vout (min) (V) 2.5, 5 Vout (max) (V) 5, 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 16 Topology Buck-Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed, Voltage Margining Vout (min) (V) 2.5, 5 Vout (max) (V) 5, 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNM) 15 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50µA
  • 具有固定和可调输出电压选项
  • 具有输出放电选项
  • 省电模式可提高低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50µA
  • 具有固定和可调输出电压选项
  • 具有输出放电选项
  • 省电模式可提高低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
全新 TPS552872-Q1 正在供货 汽车级、36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55289 正在供货 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT
全新 TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
全新 TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better power efficiency and higher Iout
TPS63060 正在供货 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 Input current limited is 2 A which is smaller than TPS63070 at 3.6 A

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 9月 4日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 23日
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日
应用手册 TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
EVM 用户指南 TPS630702EVM User's Guide 2019年 8月 12日
应用简报 具有精密阈值使能引脚特性的精密延迟启动 英语版 2019年 5月 30日
应用简报 How to use VSEL function of TPS63070 2019年 2月 4日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
EVM 用户指南 TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 26日
测试报告 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016年 9月 6日
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日
应用手册 Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS630702EVM — TPS630702 降压/升压转换器评估模块

The TPS630702EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS630702 Buck-Boost Converter. The TPS630702EVM uses the TPS630702; the output voltage is set to 3.3V/5.0V. The user can select the output voltage with the VSEL pin. The EVM operates (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS63070EVM-693 — TPS63070 降压/升压转换器评估模块

TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 采用 TPS63070 可调节版本,并将输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。此 EVM 在 2.0V 至 14V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS63070 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP8A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC762 TPS63070 VSEL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
参考设计

TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9796 — 5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,此电路能够通过拉电流和灌电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于集成型 TPS63070 降压/升压转换器的小尺寸解决方案(仅需少量外部组件)。此转换器具有简单的高阻抗模拟电压输入,可控制流经 TEC 的电流,从而可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNM) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频