TPS63070 高输入电压降压-升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS63070 (正在供货)

高输入电压降压-升压转换器

 

描述

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

特性

  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50μA
  • 固定和可调输出电压选项
  • 用于改进低输出功率时效率的省电模式
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • 双节锂离子 应用
  • 工业计量设备
  • 数码相机 (DSC) 和便携式摄像机
  • 笔记本电脑
  • 超便携移动个人计算机和移动互联网器件
  • 个人医疗产品

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS63070

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.0 to 16.0V
输出电压  V 2.5 to 9V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压/升压,反相和分离式转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Topology Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Switch current limit (Typ) (A) Duty cycle (Max) (%) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Features Iq (Typ) (mA) Iout (Max) (A) Rating Type Operating temperature range (C) Package Group
TPS63070 立即下单 Buck-Boost     2     16     2.5
5    
9
5    
3.6     100     2100     2800     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Voltage Margining    
0.05     2     Catalog     Converter     -40 to 125     VQFN-HR | 15    
TPS63000 立即下单 Buck-Boost     1.8     5.5     1.2     5.5     1.8     100     1250     1500     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
0.04     0.8     Catalog     Converter     -40 to 85     VSON | 10    
TPS63000-Q1 立即下单 Buck-Boost     1.8     5.5     1.2     5.5     1.8     100     1250     1500     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
0.04     0.8     Automotive     Converter     -40 to 85     VSON | 10    
TPS63010 立即下单 Buck-Boost     2     5.5     1.2     5.5     2.2     100     2200     2400     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
0.04     0.8     Catalog     Converter     -40 to 85     DSBGA | 20    
TPS63020 立即下单 Buck-Boost     1.8     5.5     1.2     5.5     4     100     2200     2600     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
0.05     2     Catalog     Converter     -40 to 85     VSON | 14    
TPS63020-Q1