数据表
TPS63060
- 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
- 效率:高达 93%
- 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
- 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 器件典型静态电流:< 30µA
- 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
- 省电模式,改善低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
- 电源正常状态输出
- Buck-Boost Overlap Control™
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 过压保护
TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。
这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 评估模块
德州仪器 (TI) TPS63060EVM-619 评估板可帮助用户轻松评估和测试 TPS63060 的工作与功能。TPS63060EVM-619 采用 TPS63060 的可调版本,输出电压设置为 5V。 该 EVM 输入电压在 2.5V 至 12V 之间时,支持全速率性能工作。TI TPS63060 是一款高效率单电感器升压转换器,采用 14 引脚 3 毫米 x 4 毫米 QFN 封装。提供固定及可调两种输出电压单元。本用户指南主要介绍 TPS63060 EVM-619 的特性、工作与使用,内容涵盖硬件设置指令、原理图、材料清单以及针对评估板的印刷电路板布局图。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS63060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM477A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。