TPS63050
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS63050 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 12月 2日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
微型单电感降压/升压转换器评估模块 TPS63050EVM-679 评估模块和开发板
降压/升压稳压器评估模块 TPS63050EVM-180 评估模块和开发板

参考设计

由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计

The TIDA-00886 consists of the LMX2571,  high-performance, wideband PLLatinum™ low-power RF synthesizer, powered by a single cell battery using TPS63050 a DC-DC buck-boost converter.  The TIDA-00886 shows that the DC-DC buck-boost converter has a small to negligible effect on (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TPS6305x EVM Gerbers  (ZIP 317 KB )    2013年 7月 3日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS63050

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 5.5V
输出电压  V 2.5 to 5.5V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C