TPS630242
- 支持降压和升压运行间自动和无缝转换的实际降压或升压运行
- 输入电压范围 2.3V 至 5.5V
- 1.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V,VOUT = 3.3V
- 可调和固定输出电压
- 在降压或升压模式中效率高达 95%,而在 VIN = VOUT 时,效率高达 97%
- 2.5MHz 典型开关频率
- 运行静态电流 35µA
- 集成软启动
- 省电模式
- 真正关断功能
- 输出电容器放电功能
- 过热保护和过流保护
- 宽电容值选择
- 小型 1.766mm x 2.086mm,20 引脚晶圆级芯片尺寸 (WCSP) 封装
TPS63024 是一款高效、低静态电流降压-升压转换器,此转换器适用于输入电压会高于或低于输出的应用。在升压模式下,输出电流可高达 1.5A,而在降压模式下,输出电流可高达 3A。开关内的最大平均电流被限制在 3A(典型值)。TPS63024 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。在 PWM 模式期间,通常使用一个 2.5MHz 的固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。此器件采用 20 引脚,1.766mm x 2.086 mm,WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS63024x 高电流、高效单电感器降压-升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 4月 21日 |
应用手册 | 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |||
应用手册 | 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
应用手册 | Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
用户指南 | TPS63024xEVM-553 User's Guide | 2014年 11月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS630240EVM-553 — TPS63024 降压/升压稳压器评估模块
TPS63024xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63024 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。
TPS63024x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可高达 1.5A。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS630242 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAM5A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点