TPS63020 (正在供货) High Current Buck-Boost Converter

 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击
TPS63020 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 49 KB 2010年 6月 8日 0 次点击
TPS63020 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1688 KB 2010年 6月 8日 0 次点击
TPS63020 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 93 KB 2010年 4月 9日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板 TPS63020EVM-487 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

HPA487A Gerber Files  (ZIP 186 KB )    2010年 6月 15日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS63020

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.8 to 5.5V
输出电压  V 1.2 to 5.5V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C