数据表
TPS63020
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 静态工作电流:25µA
- 支持模式选择的省电模式
- 平均电流模式降压/升压架构
- 模式间自动转换
- 2.4MHz 固定频率工作
- 可同步
- 电源正常状态输出
- 安全、可靠运行 特性
- 过热和过压保护
- 关断期间负载断开
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS63020,使用 WEBENCH 电源设计器
- TPS63021,使用 WEBENCH 电源设计器
TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。
TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63020EVM-487 — 用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板
具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板
TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。 用户指南: PDF
仿真模型
TPS63020 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM135A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DSJ) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。