TPS62840
- 60nA 工作静态电流
- 100% 占空比模式下,IQ 为 120nA
- 输入电压范围 VIN:1.8V 至 6.5V
- 高达 750mA 的输出电流
- 射频友好型 DCS-Control™
- 1µA IOUT(3.6VIN 至 1.8VOUT)时的效率为 80%
- 通过 VSET 引脚提供 16 种可选输出电压
- 自动转换 PFM/PWM 或强制 PWM 模式
- 可选的强制 PWM 和 STOP 模式
- 输出放电功能
- 25nA 关断电流
- SON-8、WCSP-6 和热增强型 HVSSOP-8
TPS62840 是一款高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。
此器件采用 DCS-Control 技术,可以为无线电提供干净的电源,工作时具有 1.8MHz 的典型开关频率。在省电模式下,此器件可将轻负载效率向下扩展至 1µA 负载电流及以下。
可以将一个电阻器连接到 VSET 引脚以选择 16 种预定义的输出电压,因此这款器件可以灵活地用于各种 应用 并最大限度地减少了外部组件的数量。
该器件的 STOP 引脚可立即消除所有的开关噪声,从而在测试和测量系统中执行无噪声测量。
TPS62840 提供了高达 750mA 的输出电流。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62840-1DLCEVM55 — 60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TPS62840-1DLCEVM55 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XDLC 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用小型 1.5mm x 2.0mm QFN 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压。TPS6284XDLC 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。
TPS62840-1YBGEVM56 — 60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TPS62840-1YBGEVM056 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XYBG 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用具有 0.4mm 间距的小型 1.5mm x 1mm WCSP 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压,最大解决方案高度为 1mm。TPS6284XYBG 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗很低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。
TPS62841-2EVM123 — TPS62841 和 TPS62842 60nA IQ、DGR 封装、750mA 降压转换器评估模块(2 电路)
The TPS62841-2EVM123 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS6284XDGR 750-mA step-down converter with 60-nA IQ in a high thermal performance HVSSOP package. The EVM contains two separate circuits to create output voltages between 0.8 V and 3.6 V from higher input voltages (...)
TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842
TPS62842EVM-103 评估模块 (EVM) 便于评估具有 60nA IQ、采用高热性能 HVSSOP 封装的 TPS62842DGR 750mA 降压转换器。EVM 电路可将 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压转换为 1.8V 至 3.6V 的输出电压。TPS62842DGR 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))提供较长的电池使用寿命。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 6 | 查看选项 |
HVSSOP (DGR) | 8 | 查看选项 |
VSON-HR (DLC) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。