TPS62840

正在供货

60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.4 Vout (max) (V) 1.55, 3.3, 3.4, 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.4 Vout (max) (V) 1.55, 3.3, 3.4, 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488 HVSSOP (DGR) 8 9 mm² 3 x 3 VSON-HR (DLC) 8 3 mm² 2 x 1.5
  • 60nA 工作静态电流
  • 100% 占空比模式下,IQ 为 120nA
  • 输入电压范围 VIN:1.8V 至 6.5V
  • 高达 750mA 的输出电流
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 1µA IOUT(3.6VIN 至 1.8VOUT)时的效率为 80%
  • 通过 VSET 引脚提供 16 种可选输出电压
  • 自动转换 PFM/PWM 或强制 PWM 模式
  • 可选的强制 PWM 和 STOP 模式
  • 输出放电功能
  • 25nA 关断电流
  • SON-8、WCSP-6 和热增强型 HVSSOP-8
  • 60nA 工作静态电流
  • 100% 占空比模式下,IQ 为 120nA
  • 输入电压范围 VIN:1.8V 至 6.5V
  • 高达 750mA 的输出电流
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 1µA IOUT(3.6VIN 至 1.8VOUT)时的效率为 80%
  • 通过 VSET 引脚提供 16 种可选输出电压
  • 自动转换 PFM/PWM 或强制 PWM 模式
  • 可选的强制 PWM 和 STOP 模式
  • 输出放电功能
  • 25nA 关断电流
  • SON-8、WCSP-6 和热增强型 HVSSOP-8

TPS62840 是一款高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。

此器件采用 DCS-Control 技术,可以为无线电提供干净的电源,工作时具有 1.8MHz 的典型开关频率。在省电模式下,此器件可将轻负载效率向下扩展至 1µA 负载电流及以下。

可以将一个电阻器连接到 VSET 引脚以选择 16 种预定义的输出电压,因此这款器件可以灵活地用于各种 应用 并最大限度地减少了外部组件的数量。

该器件的 STOP 引脚可立即消除所有的开关噪声,从而在测试和测量系统中执行无噪声测量。

TPS62840 提供了高达 750mA 的输出电流。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。

TPS62840 是一款高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。

此器件采用 DCS-Control 技术,可以为无线电提供干净的电源,工作时具有 1.8MHz 的典型开关频率。在省电模式下,此器件可将轻负载效率向下扩展至 1µA 负载电流及以下。

可以将一个电阻器连接到 VSET 引脚以选择 16 种预定义的输出电压,因此这款器件可以灵活地用于各种 应用 并最大限度地减少了外部组件的数量。

该器件的 STOP 引脚可立即消除所有的开关噪声,从而在测试和测量系统中执行无噪声测量。

TPS62840 提供了高达 750mA 的输出电流。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS62843 正在供货 1.8V 至 5.5V 输入电压、600mA 超低 IQ 降压转换器 Low IQ 275-nA DC/DC converter with compact solution size of 5.7 mm2

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
应用手册 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 20日
EVM 用户指南 TPS62841-2EVM123 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 15日
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 3日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Advantages of the STOP function for low-noise data-acquisition applications PDF | HTML 2020年 3月 31日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
EVM 用户指南 TPS62842EVM-103 User's Guide 2019年 8月 28日
技术文章 Deciphering low Iq: Using WEBENCH® to design near 100% duty-cycle for ultra-low po PDF | HTML 2019年 7月 15日
技术文章 Do all rails need low Iq? PDF | HTML 2019年 7月 15日
EVM 用户指南 TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 2019年 5月 24日
EVM 用户指南 TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide 2019年 5月 15日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62840-1DLCEVM55 — 60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

TPS62840-1DLCEVM55 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XDLC 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用小型 1.5mm x 2.0mm QFN 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压。TPS6284XDLC 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62840-1YBGEVM56 — 60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

TPS62840-1YBGEVM056 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XYBG 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用具有 0.4mm 间距的小型 1.5mm x 1mm WCSP 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压,最大解决方案高度为 1mm。TPS6284XYBG 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗很低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 和 TPS62842 60nA IQ、DGR 封装、750mA 降压转换器评估模块(2 电路)

The TPS62841-2EVM123 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS6284XDGR 750-mA step-down converter with 60-nA IQ in a high thermal performance HVSSOP package. The EVM contains two separate circuits to create output voltages between 0.8 V and 3.6 V from higher input voltages (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842

TPS62842EVM-103 评估模块 (EVM) 便于评估具有 60nA IQ、采用高热性能 HVSSOP 封装的 TPS62842DGR 750mA 降压转换器。EVM 电路可将 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压转换为 1.8V 至 3.6V 的输出电压。TPS62842DGR 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))提供较长的电池使用寿命。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62840 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM691C.ZIP (83 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62841 PSPICE Model

SLVMD75.ZIP (98 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62842 PSpice Transient Model

SLVMD74.ZIP (92 KB) - PSpice Model
光绘文件

BSR055 Gerbers

SLVC773.ZIP (452 KB)
光绘文件

BSR056 Gerbers

SLVC774.ZIP (445 KB)
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YBG) 6 查看选项
HVSSOP (DGR) 8 查看选项
VSON-HR (DLC) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频