数据表
TPS62825
- 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 运行静态电流 4µA
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调节输出电压
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。
TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62825EVM-794 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块
TPS62825EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62825 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 2A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62825 采用 1.5 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-HR (DMQ) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点