数据表
TPS62823
- DCS-Control™拓扑
- 26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
- 输出电流高达 3A (TPS62823)
- 极低的静态电流:4µA
- 典型开关频率为 2.2MHz
- 反馈电压精度为 1%(完整温度范围)
- 使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
- 100% 占空比模式
- 内部软启动电路
- 无缝省电模式转换
- 欠压闭锁
- 有源输出放电
- 逐周期电流限制
- 断续短路保护
- 过热保护
- 使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅 4µA 的极低静态电流。此系列器件具有 2.4V 至 5.5V 的输入电压,可提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。此产品基于 DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。
由于具有内部基准,此产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以高达 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。1A/2A/3A 可扩展引脚对引脚器件系列可实现 BOM 对 BOM 兼容,并可与 470nH 的小型电感器结合使用。
TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。
该器件 具有 电源正常信号和内部软启动电路。它能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。
TPS6282x 采用 2 x 1.5mm QFN-8 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62823EVM-005 — 带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块
TPS62823EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62823 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 3A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62823 采用 2.0 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-HR (DLC) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。