TPS62821

正在供货

采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON-HR (DLC) 8 3 mm² 2 x 1.5
  • DCS-Control™拓扑
  • 26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
  • 输出电流高达 3A (TPS62823)
  • 极低的静态电流:4µA
  • 典型开关频率为 2.2MHz
  • 反馈电压精度为 1%(完整温度范围)
  • 使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚
  • 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
  • 100% 占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 断续短路保护
  • 过热保护
  • 使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • 26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
  • 输出电流高达 3A (TPS62823)
  • 极低的静态电流:4µA
  • 典型开关频率为 2.2MHz
  • 反馈电压精度为 1%(完整温度范围)
  • 使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚
  • 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
  • 100% 占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 断续短路保护
  • 过热保护
  • 使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅 4µA 的极低静态电流。此系列器件具有 2.4V 至 5.5V 的输入电压,可提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。此产品基于 DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。

由于具有内部基准,此产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以高达 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。1A/2A/3A 可扩展引脚对引脚器件系列可实现 BOM 对 BOM 兼容,并可与 470nH 的小型电感器结合使用。

TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。

该器件 具有 电源正常信号和内部软启动电路。它能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。

TPS6282x 采用 2 x 1.5mm QFN-8 封装。

TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅 4µA 的极低静态电流。此系列器件具有 2.4V 至 5.5V 的输入电压,可提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。此产品基于 DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。

由于具有内部基准,此产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以高达 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。1A/2A/3A 可扩展引脚对引脚器件系列可实现 BOM 对 BOM 兼容,并可与 470nH 的小型电感器结合使用。

TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。

该器件 具有 电源正常信号和内部软启动电路。它能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。

TPS6282x 采用 2 x 1.5mm QFN-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62824 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 1-A DC/DC converter with 1% accuracy in a smaller 6-pin QFN package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 精度为 1% 的 TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 QFN soldering tips and tricks PDF | HTML 2018年 11月 26日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技术文章 Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% PDF | HTML 2018年 5月 2日
EVM 用户指南 TPS6282xEVM-005 Evaluation Module 2017年 11月 3日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62821EVM-005 — 带有 DCS-Control™ 的 TPS62821 1A 降压转换器评估模块

TPS62821EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62821 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 1A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62821 采用 2.0 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62821 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCA8B.ZIP (950 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Power modules (integrated inductor)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
光绘文件

BSR005A Gerbers

SLUC643.ZIP (304 KB)
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050028 — 具有适用于固态硬盘模块的电子保险丝的 VBus 保护参考设计

TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器且具有紧凑结构和较高效率的 24V 输入辅助电源参考设计

该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15039 — 适用于场发射器的两级电源参考设计

This dual output reference design provides an example of how to power FPGAs, ASICs, or MCUs when space-constraints are a primary concern. The wide 6-V to 60-V input voltage range and the use of ultra-small and highly efficient DC/DC converters makes the design well suited for applications like (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON-HR (DLC) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频