TPS62801 采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的微型 1A 超低 Iq 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS62801 (正在供货) 采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的微型 1A 超低 Iq 降压转换器

 

描述

TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3µA 的典型静态电流以及最高的效率和最小的解决方案尺寸。凭借 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,该器件能够使用微型电感器和电容器工作,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入省电模式,以缩短开关周期并保持高效率。

将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。一个集成 R2D(电阻器到数字)转换器可读取外部电阻器并设置输出电压。只需更改单个电阻器,即可将同一个器件部件号用于不同的 应用 和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进行入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。

特性

  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 2.3µA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A/1A 输出电流
  • 输出电压精度为 1%
  • 可选省电/强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的输出电压测试
  • 16 种可选输出电压 + 1 种固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5 MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 经过优化的引脚,可支持 0201 组件
  • DCS-Control™ 拓扑™
  • 输出放电
  • 以 100% 的占空比运行
  • 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
  • 支持小于 5mm2 的解决方案尺寸

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62801

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.8 to 5.5V
输出电压  V 0.8 to 1.55V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS62801 立即下单 1.8     5.5     0.8     1.55     1     1     4000     4000     0.0023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Constant on-time (COT)
DCS-Control    
100     -40 to 125     Catalog     DSBGA | 6     Converter     See datasheet (DSBGA)    
TPS62800 立即下单 1.8     5.5     0.4     0.775     1     1     4000     4000     0.0023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
DCS-Control     100     -40 to 125     Catalog     DSBGA | 6     Converter     See datasheet (DSBGA)    
TPS62802 立即下单 1.8     5.5     1.8     3.3     1     1     4000     4000     0.0023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
DCS-Control     100     -40 to 125     Catalog     DSBGA | 6     Converter     See datasheet (DSBGA)    
TPS62806 立即下单 1.8     5.5     0.4     0.775     0.6     1     1500     1500     0.0023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
DCS-Control     100     -40 to 125     Catalog     DSBGA | 6     Converter     See datasheet (DSBGA)    
TPS62807 立即下单 1.8     5.5     1.2     1.55     0.6     1     1500     1500     0.0023     Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
DCS-Control