数据表
TPS62745
- 3.3V 至 10V 的输入电压 (VIN) 范围
- 400nA 静态电流典型值
- 负载电流 >15µA 时的效率高达 90%
- 输出电流高达 300mA
- 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
- 低输出纹波电压
- 16 种可选输出电压:
- 1.8V 至 3.3V (TPS62745)
- 1.3V 至 2.8V (TPS627451)
- 集成输入电压开关
- VOUT 集成放电功能
- 漏极开路电源正常输出
- 采用微型 3.3µH 或 4.7µH 电感
- 小型 3mm x 2mm WSON 封装
应用
- Bluetooth® 低功耗、消费类电子产品用射频 (RF4CE)、短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
- 工业用仪表计量
- 能量采集
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62745 是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。 其提供的稳压输出仅消耗 400nA 的静态电流。 该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分是 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。 该器件的输入电压范围高达 10V,因此也可以通过 USB 端口和薄膜太阳能模块供电。 输出电压通过四个 VSEL 引脚设置,TPS62745 的电压范围为 1.8V 至 3.3V;TPS627451 的电压范围为 1.3V 至 2.8V。 TPS62745 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将电源电压连接至引脚 VIN_SW。 此开关专用于外部分压器,按比例降低外部 ADC 的输入电压。 当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开。 TPS62745 采用小型 12 引脚 3mm × 2mm WSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62745EVM-622 — 超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块
TPS62745EVM-622 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的功能和性能。此 EVM 可将 3.3V 到 10V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62745 还包括一个集成输入电压开关,用于使引脚 VIN_SW 与输入连接/断开。TPS627450 具有 500nA 的超低静态电流。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK — MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计
此参考设计展示了一种超低功耗电容式触控面板,它搭载了采用 CapTIvate™ 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (MCU)。通过使用自容和互容技术,多功能电容式触控面板(按键和接近传感器)可用于具有各种人机接口的电子锁和其他应用。此参考设计还展示了如何通过对 MSP430 CPU 进行周期性运行来延长电池寿命,以及如何在低功耗模式与运行模式之间切换。
参考设计
TIDA-01067 — 带有压力、湿度和温度传感的智能风门控制参考设计
本参考设计用于在互联的采暖、通风和空调 (HVAC) 应用中实现多房间的舒适度控制。通过检测温度、湿度和压力,在每个区域进行独立监控和气流调节。本参考设计将定风量 (CAV) 系统转换为变风量 (VAV) 系统。能够以无线方式将收集的数据传输到智能恒温器或网关。可以采用板载传感器,从而实现预测性维护、缩短技术故障排除时间并降低总体能耗。电池寿命长,可支持智能风门运行多年,而无需花费时间和资金进行电池更换。
参考设计
TIDA-010018 — TIDA-010018
该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
参考设计
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — 用于 wM 总线 T/C 模式和 DSSS 编码数据包 (868.95MHz) 的电池供电数据采集装置参考设计
利用 TIDC-DSSS868WMBUS-DC 可以实现具有经优化的固件的数据收集器,在 868.95MHz 的频率下以频繁传输 (T) 和紧凑 (C) 模式来接收无线 M-Bus (wM-Bus) 数据包。为扩展范围,还支持采用直接序列展频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。该参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz 和 433MHz 频带下工作)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。