可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS629203 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 10 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 10 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 2500
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 3.3V 至 10V 的输入电压 (VIN) 范围
  • 400nA 静态电流典型值
  • 负载电流 >15µA 时的效率高达 90%
  • 输出电流高达 300mA
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出纹波电压
  • 16 种可选输出电压:
    • 1.8V 至 3.3V (TPS62745)
    • 1.3V 至 2.8V (TPS627451)
  • 集成输入电压开关
  • VOUT 集成放电功能
  • 漏极开路电源正常输出
  • 采用微型 3.3µH 或 4.7µH 电感
  • 小型 3mm x 2mm WSON 封装

应用

  • Bluetooth® 低功耗、消费类电子产品用射频 (RF4CE)、短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3.3V 至 10V 的输入电压 (VIN) 范围
  • 400nA 静态电流典型值
  • 负载电流 >15µA 时的效率高达 90%
  • 输出电流高达 300mA
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出纹波电压
  • 16 种可选输出电压:
    • 1.8V 至 3.3V (TPS62745)
    • 1.3V 至 2.8V (TPS627451)
  • 集成输入电压开关
  • VOUT 集成放电功能
  • 漏极开路电源正常输出
  • 采用微型 3.3µH 或 4.7µH 电感
  • 小型 3mm x 2mm WSON 封装

应用

  • Bluetooth® 低功耗、消费类电子产品用射频 (RF4CE)、短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62745 是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。 其提供的稳压输出仅消耗 400nA 的静态电流。 该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分是 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。 该器件的输入电压范围高达 10V,因此也可以通过 USB 端口和薄膜太阳能模块供电。 输出电压通过四个 VSEL 引脚设置,TPS62745 的电压范围为 1.8V 至 3.3V;TPS627451 的电压范围为 1.3V 至 2.8V。 TPS62745 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将电源电压连接至引脚 VIN_SW。 此开关专用于外部分压器,按比例降低外部 ADC 的输入电压。 当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开。 TPS62745 采用小型 12 引脚 3mm × 2mm WSON 封装。

TPS62745 是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。 其提供的稳压输出仅消耗 400nA 的静态电流。 该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分是 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。 该器件的输入电压范围高达 10V,因此也可以通过 USB 端口和薄膜太阳能模块供电。 输出电压通过四个 VSEL 引脚设置,TPS62745 的电压范围为 1.8V 至 3.3V;TPS627451 的电压范围为 1.3V 至 2.8V。 TPS62745 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将电源电压连接至引脚 VIN_SW。 此开关专用于外部分压器,按比例降低外部 ADC 的输入电压。 当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开。 TPS62745 采用小型 12 引脚 3mm × 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62120 正在供货 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% 15 V, 75 mA, 96% efficiency step-down converter with DCS-control.
TPS62125 正在供货 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 3-V to17-V, 300-mA buck converter with adjustable enable threshold and hysteresis.
TPS62175 正在供货 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 28-V, 0.5-A step-down converter with SNOOZE mode.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62745 面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 9月 24日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
EVM 用户指南 TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 26日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
技术文章 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62745EVM-622 — 超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块

TPS62745EVM-622 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的功能和性能。此 EVM 可将 3.3V 到 10V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62745 还包括一个集成输入电压开关,用于使引脚 VIN_SW 与输入连接/断开。TPS627450 具有 500nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62745 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMB11A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK — MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

此参考设计展示了一种超低功耗电容式触控面板,它搭载了采用 CapTIvate™ 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (MCU)。通过使用自容和互容技术,多功能电容式触控面板(按键和接近传感器)可用于具有各种人机接口的电子锁和其他应用。此参考设计还展示了如何通过对 MSP430 CPU 进行周期性运行来延长电池寿命,以及如何在低功耗模式与运行模式之间切换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01067 — 带有压力、湿度和温度传感的智能风门控制参考设计

本参考设计用于在互联的采暖、通风和空调 (HVAC) 应用中实现多房间的舒适度控制。通过检测温度、湿度和压力,在每个区域进行独立监控和气流调节。本参考设计将定风量 (CAV) 系统转换为变风量 (VAV) 系统。能够以无线方式将收集的数据传输到智能恒温器或网关。可以采用板载传感器,从而实现预测性维护、缩短技术故障排除时间并降低总体能耗。电池寿命长,可支持智能风门运行多年,而无需花费时间和资金进行电池更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010018 — TIDA-010018

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-DSSS868WMBUS-DC — 用于 wM 总线 T/C 模式和 DSSS 编码数据包 (868.95MHz) 的电池供电数据采集装置参考设计

利用 TIDC-DSSS868WMBUS-DC 可以实现具有经优化的固件的数据收集器,在 868.95MHz 的频率下以频繁传输 (T) 和紧凑 (C) 模式来接收无线 M-Bus (wM-Bus) 数据包。为扩展范围,还支持采用直接序列展频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。该参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz 和 433MHz 频带下工作)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频