TPS62742

正在供货

具有 400mA 和集成负载开关的 3V 至 5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Ultra-low IQ of 60-nA and higher output current up to 750-mA available
全新 TPS62843 正在供货 1.8V 至 5.5V 输入电压、600mA 超低 IQ 降压转换器 Smaller solution size for 275-nA IQ and 0.4-V to 3.6-V VOUT

产品详情

Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6274x 针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 评估模块

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频