TPS62740

正在供货

具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Higher output current, lower IQ and additional features.

产品详情

Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS82740A 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 For smaller BOM size and ease-of-use check out the module alternative.
TPS82740B 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 For smaller BOM size and ease-of-use check out the module alternative.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6274x 针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 5日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
技术文章 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017年 10月 18日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技术文章 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016年 3月 14日
应用手册 Efficient Super-Capacitor Charging with TPS62740 2015年 12月 15日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
技术文章 Achieve longer battery lifetimes from wireless sensors PDF | HTML 2015年 10月 22日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
EVM 用户指南 TPS62740 EVM User's Guide 2013年 11月 11日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块

此接口用于访问 I2C 总线以与 CDCI6214 及其控制引脚和电源进行通信。边缘安装 SMA 连接器支持使用 50Ω 设备进行测量,同时板载终端允许使用高阻抗探针。灵活的返工选项允许调整评估模块以符合众多应用特定的要求,从而实现快速的原型设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

The EVM430-FR6043 evaluation kit is a development platform that can be used to evaluate the performance of the MSP430FR6043 for ultrasonic sensing applications (e.g. Smart Gas Meters). The MSP430FR6043 MCU is an ultra-low-power MCU that integrates an ultrasonic sensing analog front end (USS) for (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 评估模块

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62740 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM983A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS62740EVM-186 Gerber

SLVC544.ZIP (337 KB)

许多 TI 参考设计都包括 TPS62740

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频